Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M2 6.0 mm Poliamid Natúr

Nylon 6/6 M2x.4 Flat Countersunk Slotted Machine Screw
Essentra cikkszám:

10294468

Gyártói cikkszám:

50M020040H006

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 15,3122 Ft
5000 - 19999 13,7783 Ft
20000 + 12,4016 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.312 Ft

1000 x 15,3122 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 1.2 mm
Menethossz 6.0 mm
Menetméret M2
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Specifikációk DIN 963, NF E 25-123
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963
Specifikációk NF E 25-123

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot