Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M2 10.0 mm Poliamid Natúr

Nylon 6/6 M2x.4 Flat Countersunk Slotted Machine Screw
Essentra cikkszám:

10294482

Gyártói cikkszám:

50M020040H010

980 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 15,5999 Ft
5000 - 19999 14,0391 Ft
20000 + 12,6356 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.600 Ft

1000 x 15,5999 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 1.2 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M2
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Specifikációk DIN 963, NF E 25-123
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963
Specifikációk NF E 25-123

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot