Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M2.5 8.0 mm Poliamid Natúr

Poliamid 6/6 M2,5 x 0,45 lapos süllyesztett, hornyolt gépcsavar
Essentra cikkszám:

10295090

Gyártói cikkszám:

50M025045H008

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 15,4541 Ft
5000 - 19999 13,9087 Ft
20000 + 12,5205 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.454 Ft

1000 x 15,4541 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 1.5 mm
Menethossz 8.0 mm
Menetméret M2.5
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Specifikációk DIN 963, NF E 25-123
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963
Specifikációk NF E 25-123

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot