10295113
50M025045H016
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 15,8875 Ft |
5000 - 19999 | 14,2999 Ft |
20000 + | 12,8695 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimális fejátmérő | 4.4 mm |
---|---|
Minimális fejátmérő | 0.173 in |
Maximális fejátmérő | 5.5 mm |
Maximális fejátmérő | 0.217 in |
Fej hossza | 1.5 mm |
Fej hossza | 0.059 in |
Menethossz | 16.0 mm |
Menethossz | 0.63 in |
Menetméret | M2.5 |
Szín | Natúr |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Csavar típusa | Gépipari csavar |
Fej típusa | Lapos fej |
Specifikációk | DIN 963, NF E 25-123 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | DIN 963 |
Specifikációk | NF E 25-123 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.