10295175
50M025045I008
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 15,4541 Ft |
5000 - 19999 | 13,9087 Ft |
20000 + | 12,5205 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimális fejátmérő | 4.4 mm |
---|---|
Minimális fejátmérő | 0.173 in |
Maximális fejátmérő | 5.5 mm |
Maximális fejátmérő | 0.217 in |
Fej hossza | 1.5 mm |
Fej hossza | 0.059 in |
Menethossz | 8.0 mm |
Menethossz | 0.315 in |
Menetméret | M2.5 |
Szín | Natúr |
Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
Csavar típusa | Gépipari csavar |
Fej típusa | Lapos süllyesztett fej |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.