Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M3 5.0 mm Poliamid Natúr

A hornyolt besüllyesztett keresztfejű csavar natúr poliamidból készül, így könnyű rögzítőelemet kap széleskörű használatra különböző iparágakban. A poliamid a mechanikus erő és a szigetelési tulajdonságok jó egyensúlyát nyújtja.
Essentra cikkszám:

10295892

Gyártói cikkszám:

50M030050I005

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 15,2394 Ft
5000 - 19999 13,7131 Ft
20000 + 12,3441 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.239 Ft

1000 x 15,2394 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális fejátmérő 5.2 mm
Maximális fejátmérő 6.3 mm
Fej hossza 1.7 mm
Menethossz 5.0 mm
Menetméret M3
Szín Natúr
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot