Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M3.5 6.0 mm Poliamid Natúr

A hornyolt besüllyesztett keresztfejű csavar natúr poliamidból készül, így könnyű rögzítőelemet kap széleskörű használatra különböző iparágakban. A poliamid a mechanikus erő és a szigetelési tulajdonságok jó egyensúlyát nyújtja.
Essentra cikkszám:

10296431

Gyártói cikkszám:

50M035060I006

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 15,9987 Ft
5000 - 19999 14,3957 Ft
20000 + 12,9577 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.999 Ft

1000 x 15,9987 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális fejátmérő 6.9 mm
Maximális fejátmérő 8.2 mm
Fej hossza 2.3 mm
Menethossz 6.0 mm
Menetméret M3.5
Szín Natúr
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot