10297544
50M050080I030
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 26,2874 Ft |
2500 - 9999 | 23,6606 Ft |
10000 + | 21,2945 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimális fejátmérő | 8.9 mm |
---|---|
Minimális fejátmérő | 0.35 in |
Maximális fejátmérő | 10.4 mm |
Maximális fejátmérő | 0.409 in |
Fej hossza | 2.7 mm |
Fej hossza | 0.106 in |
Menethossz | 8.0 mm |
Menethossz | 0.315 in |
Menetméret | M5 |
Szín | Natúr |
Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
Csavar típusa | Gépipari csavar |
Fej típusa | Lapos süllyesztett fej |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.