Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M6 10.0 mm Poliamid Natúr

A hornyolt besüllyesztett keresztfejű csavar natúr poliamidból készül, így könnyű rögzítőelemet kap széleskörű használatra különböző iparágakban. A poliamid a mechanikus erő és a szigetelési tulajdonságok jó egyensúlyát nyújtja.
Essentra cikkszám:

10298114

Gyártói cikkszám:

50M060100I010

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 29,3591 Ft
2500 - 9999 26,4216 Ft
10000 + 23,7794 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

14.680 Ft

500 x 29,3591 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális fejátmérő 10.9 mm
Maximális fejátmérő 12.6 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot