Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M8 50.0 mm Poliamid Natúr

A hornyolt besüllyesztett keresztfejű csavar natúr poliamidból készül, így könnyű rögzítőelemet kap széleskörű használatra különböző iparágakban. A poliamid a mechanikus erő és a szigetelési tulajdonságok jó egyensúlyát nyújtja.
Essentra cikkszám:

10298725

Gyártói cikkszám:

50M080125I050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 93,2005 Ft
2500 - 9999 83,882 Ft
10000 + 75,4953 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

46.600 Ft

500 x 93,2005 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális fejátmérő 15.4 mm
Maximális fejátmérő 17.3 mm
Fej hossza 4.6 mm
Menethossz 50.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot