Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M10 20.0 mm Poliamid Natúr

A hornyolt besüllyesztett keresztfejű csavar natúr poliamidból készül, így könnyű rögzítőelemet kap széleskörű használatra különböző iparágakban. A poliamid a mechanikus erő és a szigetelési tulajdonságok jó egyensúlyát nyújtja.
Essentra cikkszám:

10299111

Gyártói cikkszám:

50M100150I020

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 95,0796 Ft
2500 - 9999 85,5731 Ft
10000 + 77,0139 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

47.540 Ft

500 x 95,0796 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális fejátmérő 17.8 mm
Maximális fejátmérő 20.0 mm
Fej hossza 5.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M10
Szín Natúr
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot