Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4 12.0 mm PP Natúr

A hornyolt besüllyesztett csavar natúr polipropilénből (PP) készül, így könnyű rögzítőelemet kap széleskörű használatra különböző iparágakban. A PP a mechanikus erő és a szigetelési tulajdonságok jó egyensúlyát nyújtja.
Essentra cikkszám:

10402146

Gyártói cikkszám:

543041200011

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 26,492 Ft
500 - 999 23,1652 Ft
1000 + 20,2352 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.649 Ft

100 x 26,492 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 2.7 mm
Menethossz 12.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk ISO 2009, DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk ISO 2009
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot