10402214
543052500011
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 40,4568 Ft |
500 - 999 | 31,0922 Ft |
1000 + | 24,1235 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fej hossza | 2.7 mm |
---|---|
Fej hossza | 0.106 in |
Menethossz | 25.0 mm |
Menethossz | 0.984 in |
Menetméret | M5 |
Szín | Natúr |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Csavar típusa | Gépipari csavar |
Fej típusa | Süllyesztett fejű |
Specifikációk | ISO 2009, DIN 963 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | ISO 2009 |
Specifikációk | DIN 963 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.