Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 20.0 mm PP Natúr

A hornyolt besüllyesztett csavar natúr polipropilénből (PP) készül, így könnyű rögzítőelemet kap széleskörű használatra különböző iparágakban. A PP a mechanikus erő és a szigetelési tulajdonságok jó egyensúlyát nyújtja.
Essentra cikkszám:

10402269

Gyártói cikkszám:

543062000011

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 54,7914 Ft
500 - 999 41,6343 Ft
1000 + 32,2559 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.479 Ft

100 x 54,7914 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk ISO 2009, DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk ISO 2009
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot