10404744
585053000046
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 99 | 1.067,1452 Ft |
100 - 249 | 720,2699 Ft |
250 + | 601,966 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fej hossza | 3.3 mm |
---|---|
Fej hossza | 0.13 in |
Menethossz | 30.3 mm |
Menethossz | 1.193 in |
Menetméret | M5 |
Szín | Natúr |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Csavar típusa | Gépipari csavar |
Fej típusa | Süllyesztett fejű |
Specifikációk | DIN 963, UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Specifikációk | DIN 963 |
Specifikációk | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.