Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 30.0 mm PVDF Natúr

A hornyolt besüllyesztett csavar natúr színű PVDF-ből készül, amely jó vegyi és UV-ellenállósággal rendelkezik A PVDF gamma, gőz és ETO-sterilizációval ferőtleníthető, amivel ezek a rögzítők ideálisak orvosi, élelmiszeripari és étkeztetési területen.
Essentra cikkszám:

10404805

Gyártói cikkszám:

585063000046

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 99 1.345,6887 Ft
100 + 908,2748 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

33.642 Ft

25 x 1.345,6887 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963, UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk DIN 963
Specifikációk UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot