Menü Keresés

Rezgésmentes lábak 160.0 mm M16 120.0 mm Sárga

Essentra cikkszám:

10300435

Gyártói cikkszám:

550117

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 35.842,9505 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

35.843 Ft

1 x 35.842,9505 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Öntött vas
Vámtarifaszám 7325999090
Talp alakja Kerek
Menetméret M16

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot