Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 40.0 mm 8.0 mm Acél

Hegeszthető acél zsanér acél csappal. Egyszerű kivitel és sokoldalúság. Zsírozófejjel és anélkül is rendelhető.
Essentra cikkszám:

10340813

Gyártói cikkszám:

1349723

1930 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.226,7993 Ft
50 + 440,0972 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

6.134 Ft

5 x 1.226,7993 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 8.0 mm
Teljes hossz 40.0 mm
Teljes szélesség 10.0 mm
Csapszeg átmérője 5.0 mm
Termék anyaga Acél
Alátét anyaga Sárgaréz
Anyag Acél
Vámtarifaszám 7326909890

A 1349723sz. terméket helyettesíti:

Hegeszthető diópántok 40.0 mm 8.0 mm Acél
Essentra cikkszám: 10236185
Gyártói cikkszám: 1259065

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot