Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

10340820

Gyártói cikkszám:

1349724

339 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.632,267 Ft
50 + 586,7964 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

8.161 Ft

5 x 1.632,267 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 10.0 mm
Teljes hossz 60.0 mm
Teljes szélesség 11.9 mm
Csapszeg átmérője 6.0 mm
Termék anyaga Acél
Alátét anyaga Sárgaréz
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot