Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 80.0 mm 13.0 mm 304 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10340905

Gyártói cikkszám:

1349732

56 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 6.092,4108 Ft
25 - 74 2.200,5001 Ft
75 + 1.875,2429 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.092 Ft

1 x 6.092,4108 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 13.0 mm
Teljes hossz 80.0 mm
Teljes szélesség 15.5 mm
Csapszeg átmérője 8.0 mm
Termék anyaga Rozsdamentes acél
Alátét anyaga Sárgaréz
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot