Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 50.0 mm 8.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

10340936

Gyártói cikkszám:

1349735

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.517,9043 Ft
50 - 149 550,1319 Ft
150 + 440,111 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

7.590 Ft

5 x 1.517,9043 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 8.0 mm
Teljes hossz 50.0 mm
Teljes szélesség 10.0 mm
Csapszeg átmérője 5.0 mm
Termék anyaga Acél
Alátét anyaga Sárgaréz
Anyag Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot