Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 70.0 mm 11.5 mm Acél

Hegeszthető acél zsanér acél csappal. Egyszerű kivitel és sokoldalúság. Zsírozófejjel és anélkül is rendelhető.
Essentra cikkszám:

10340943

Gyártói cikkszám:

1349736

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 1.715,4399 Ft
25 - 74 623,4745 Ft
75 + 498,7769 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

8.577 Ft

5 x 1.715,4399 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 11.5 mm
Teljes hossz 70.0 mm
Teljes szélesség 13.2 mm
Csapszeg átmérője 6.0 mm
Termék anyaga Acél
Alátét anyaga Sárgaréz
Anyag Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot