Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Acél

Hegeszthető acél zsanér réz csappal. Egyszerű kivitel és sokoldalúság. Zsírozófejjel és anélkül is rendelhető.
Essentra cikkszám:

10340998

Gyártói cikkszám:

1349741

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.829,8025 Ft
50 - 149 660,1527 Ft
150 + 528,1167 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

9.149 Ft

5 x 1.829,8025 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 10.0 mm
Teljes hossz 60.0 mm
Teljes szélesség 11.9 mm
Csapszeg átmérője 6.0 mm
Termék anyaga Acél
Alátét anyaga Sárgaréz
Anyag Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot