Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 180.0 mm 20.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

10214985

Gyártói cikkszám:

1349745

19 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 9.356,945 Ft
25 + 3.576,5418 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.357 Ft

1 x 9.356,945 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 20.0 mm
Teljes hossz 180.0 mm
Teljes szélesség 25.4 mm
Csapszeg átmérője 13.0 mm
Termék anyaga Acél
Alátét anyaga Sárgaréz
Anyag Acél
Vámtarifaszám 7318190090

A 1349745sz. terméket helyettesíti:

Hegeszthető diópántok - Teljes hossz - 180.0 mm | 7.087 in ; Teljes szélesség - 25.0 mm | 0.984 in ; Teljes átmérő - 20.0 mm | 0.787 in ; Anyag - Acél
Essentra cikkszám: 10452004
Gyártói cikkszám: 493505
Hegeszthető diópántok 180.0 mm 25.4 mm
Essentra cikkszám: 10630402
Gyártói cikkszám: 1284786

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot