Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 80.0 mm 13.0 mm Acél

Nagyon egyszerű, sokoldalú kivitel. Acélból készült, ez a hegeszthető karima rézcsappal rendelkezik, és zsírzófejjel vagy anélkül is kapható.
Essentra cikkszám:

10340929

Gyártói cikkszám:

1349734

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 5.167,1129 Ft
25 - 74 2.032,6895 Ft
75 + 1.626,1488 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.167 Ft

1 x 5.167,1129 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 13.0 mm
Teljes hossz 80.0 mm
Teljes szélesség 15.5 mm
Csapszeg átmérője 8.0 mm
Anyag Acél
Rögzítőtüske anyaga Sárgaréz
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot