Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Acél

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
Essentra cikkszám:

10214992

Gyártói cikkszám:

1349750

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 2.619,9445 Ft
50 - 149 1.091,1729 Ft
150 + 872,9383 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

13.100 Ft

5 x 2.619,9445 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 10.0 mm
Teljes hossz 60.0 mm
Teljes szélesség 11.9 mm
Csapszeg átmérője 6.0 mm
Anyag Acél
Rögzítőtüske anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

A 1349750sz. terméket helyettesíti:

Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Acél;Réz 6.0 mm
Essentra cikkszám: 10633861
Gyártói cikkszám: 497540

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot