Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 70.0 mm 13.2 mm Natúr

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
Essentra cikkszám:

10640272

Gyártói cikkszám:

1349751

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 74 1.117,5464 Ft
75 + 894,0291 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

27.939 Ft

25 x 1.117,5464 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 11.5 mm
Teljes hossz 70.0 mm
Teljes szélesség 13.2 mm
Csapszeg átmérője 6.0 mm
Anyag Acél
Rögzítőtüske anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot