Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 80.0 mm 13.0 mm Acél

Nagyon egyszerű, sokoldalú kivitel. Acélból készült, ez a hegeszthető karima acélcsappal rendelkezik, és zsírzófejjel vagy anélkül is kapható.
Essentra cikkszám:

10215005

Gyártói cikkszám:

1349752

463 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 3.836,3475 Ft
25 - 74 1.592,8249 Ft
75 + 1.274,249 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

19.182 Ft

5 x 3.836,3475 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 13.0 mm
Teljes hossz 80.0 mm
Teljes szélesség 15.5 mm
Csapszeg átmérője 8.0 mm
Anyag Acél
Rögzítőtüske anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot