Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 100.0 mm 16.0 mm Acél

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
Essentra cikkszám:

10341070

Gyártói cikkszám:

1349753

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 5.686,9431 Ft
25 - 74 2.237,5891 Ft
75 + 1.790,0712 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.687 Ft

1 x 5.686,9431 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 16.0 mm
Teljes hossz 100.0 mm
Teljes szélesség 19.6 mm
Csapszeg átmérője 10.0 mm
Anyag Acél
Rögzítőtüske anyaga Acél
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot