Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 120.0 mm 16.0 mm Acél

Nagyon egyszerű, sokoldalú kivitel. Acélból készült, ez a hegeszthető karima acélcsappal rendelkezik, és zsírzófejjel vagy anélkül is kapható.
Essentra cikkszám:

10341087

Gyártói cikkszám:

1349754

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 3.066,9986 Ft
25 - 74 1.294,5116 Ft
75 + 970,8838 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

15.335 Ft

5 x 3.066,9986 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 16.0 mm
Teljes hossz 120.0 mm
Teljes szélesség 19.6 mm
Csapszeg átmérője 10.0 mm
Anyag Acél
Rögzítőtüske anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot