Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 150.0 mm 20.0 mm Acél

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
Essentra cikkszám:

10341094

Gyártói cikkszám:

1349755

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 10.698,1071 Ft
25 - 74 4.206,4512 Ft
75 + 3.365,1664 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.698 Ft

1 x 10.698,1071 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 20.0 mm
Teljes hossz 150.0 mm
Teljes szélesség 25.4 mm
Csapszeg átmérője 13.0 mm
Anyag Acél
Rögzítőtüske anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot