Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Acél

Nagyon egyszerű, sokoldalú kivitel. Acélból készült, ez a hegeszthető karima rézcsappal rendelkezik, és zsírzófejjel vagy anélkül is kapható.
Essentra cikkszám:

10341117

Gyártói cikkszám:

1349757

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 770,2941 Ft
50 + 316,771 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

3.851 Ft

5 x 770,2941 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 10.0 mm
Teljes hossz 60.0 mm
Teljes szélesség 11.9 mm
Csapszeg átmérője 6.0 mm
Anyag Acél
Rögzítőtüske anyaga Sárgaréz
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot