Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Alumínium

Very simple design that is versatile. Made from Aluminium this weld on hinge has a Stainless Steel pin and is available with or without grease nipples.
Essentra cikkszám:

10215029

Gyártói cikkszám:

1349763

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.167,1129 Ft
50 - 149 2.151,0483 Ft
150 + 1.720,8495 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.167 Ft

1 x 5.167,1129 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 10.0 mm
Teljes hossz 60.0 mm
Teljes szélesség 11.9 mm
Csapszeg átmérője 6.0 mm
Anyag Alumínium
Termék anyaga Alumínium
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot