Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 80.0 mm 13.0 mm Alumínium

Very simple design that is versatile. Made from Aluminium this weld on hinge has a Stainless Steel pin and is available with or without grease nipples.
Essentra cikkszám:

10215036

Gyártói cikkszám:

1349764

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 7.672,6949 Ft
50 - 149 3.192,0848 Ft
150 + 2.553,6733 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.673 Ft

1 x 7.672,6949 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 13.0 mm
Teljes hossz 80.0 mm
Teljes szélesség 15.5 mm
Csapszeg átmérője 8.0 mm
Anyag Alumínium
Termék anyaga Alumínium
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot