Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 100.0 mm 16.0 mm Alumínium

Very simple design that is versatile. Made from Aluminium this weld on hinge has a Stainless Steel pin and is available with or without grease nipples.
Essentra cikkszám:

10341155

Gyártói cikkszám:

1349765

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 7.267,2272 Ft
20 - 59 2.854,9849 Ft
60 + 2.364,0255 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.267 Ft

1 x 7.267,2272 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 16.0 mm
Teljes hossz 100.0 mm
Teljes szélesség 19.6 mm
Csapszeg átmérője 10.0 mm
Anyag Alumínium
Termék anyaga Alumínium
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

A 1349765sz. terméket helyettesíti:

Hegeszthető diópántok 100.0 mm 20.0 mm
Essentra cikkszám: 10640371
Gyártói cikkszám: 497556

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot