Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 70.0 mm 11.5 mm Acél;Réz 6.0 mm

Essentra cikkszám:

10633854

Gyártói cikkszám:

497541

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 11.5 mm
Teljes hossz 70.0 mm
Teljes szélesség 13.2 mm
Csapszeg átmérője 6.0 mm
Anyag Acél;Réz
Termék anyaga Acél
Rögzítőtüske anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot