Menü Keresés

Hegeszthető diópántok 180.0 mm 20.0 mm Acél;Réz 13.0 mm

Essentra cikkszám:

10634943

Gyártói cikkszám:

497553

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes átmérő 20.0 mm
Teljes hossz 180.0 mm
Teljes szélesség 25.0 mm
Csapszeg átmérője 13.0 mm
Anyag Acél;Réz
Termék anyaga Sárgaréz
Rögzítőtüske anyaga Sárgaréz
Vámtarifaszám 7326200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot