Menü Keresés

Gömbcsavar 25x25 600.0 Acél

A 25 mm átmérőjű golyóscsavar a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására szolgál. A golyókat egy ketrec tartja, és forgás közben az orsó menetein gurulnak. Lehetővé teszi, hogy a gömbcsavar nagyon alacsony súrlódás mellett továbbítsa a mozgást, így ideális a precíziós és sima alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20177171

Gyártói cikkszám:

20177171

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 53.268,00 Ft
5 - 19 47.940,00 Ft
20 + 42.616,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

53.268 Ft

1 x 53.268,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Screw dia. x lead 25x25
Menet 25.0
d1 26.09
d2 25.0
d3 22.9
l1 600.0
Mass moment of inertia kg·m² 2,60x10-4
Anyag Acél
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot