Menü Keresés

Gömbcsavar 32x32 4000.0 Acél

A 32 mm átmérőjű golyóscsavar a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására szolgál. A golyókat egy ketrec tartja, és forgás közben az orsó menetein gurulnak. Lehetővé teszi, hogy a gömbcsavar nagyon alacsony súrlódás mellett továbbítsa a mozgást, így ideális a precíziós és sima alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20177959

Gyártói cikkszám:

20177959

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 387.372,20 Ft
5 - 19 348.636,00 Ft
20 + 309.896,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

387.372 Ft

1 x 387.372,20 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Screw dia. x lead 32x32
Menet 32.0
d1 32.35
d2 32.0
d3 28.40
l1 4000.0
Mass moment of inertia kg·m² 6,89x10-4
Anyag Acél
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot