Menü Keresés

Gömbcsavar 40x5 1000.0 Acél

A 40 mm átmérőjű golyóscsavar a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására szolgál. A golyókat egy ketrec tartja, és forgás közben az orsó menetein gurulnak. Lehetővé teszi, hogy a gömbcsavar nagyon alacsony súrlódás mellett továbbítsa a mozgást, így ideális a precíziós és sima alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20178178

Gyártói cikkszám:

20178178

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 141.244,00 Ft
5 - 19 127.120,00 Ft
20 + 112.996,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

141.244 Ft

1 x 141.244,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Screw dia. x lead 40x5
Menet 5.0
d1 41.08
d2 40.0
d3 37.9
l1 1000.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,81x10-3
Anyag Acél
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot