Menü Keresés

Gömbcsavar 50x10 5500.0 Acél

Az 50 mm átmérőjű golyóscsavar a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására szolgál. A golyókat egy ketrec tartja, és forgás közben az orsó menetein gurulnak. Lehetővé teszi, hogy a gömbcsavar nagyon alacsony súrlódás mellett továbbítsa a mozgást, így ideális a precíziós és sima alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20179106

Gyártói cikkszám:

20179106

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 883.894,60 Ft
5 - 19 795.504,00 Ft
20 + 707.116,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

883.895 Ft

1 x 883.894,60 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Screw dia. x lead 50x10
Menet 10.0
d1 52.15
d2 50.0
d3 45.80
l1 5500.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,19x10-3
Anyag Acél
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot