Menü Keresés

Gömbcsavar 50x50 3000.0 Acél

Az 50 mm átmérőjű golyóscsavar a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására szolgál. A golyókat egy ketrec tartja, és forgás közben az orsó menetein gurulnak. Lehetővé teszi, hogy a gömbcsavar nagyon alacsony súrlódás mellett továbbítsa a mozgást, így ideális a precíziós és sima alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20179335

Gyártói cikkszám:

20179335

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 725.077,20 Ft
5 - 19 652.568,00 Ft
20 + 580.060,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

725.077 Ft

1 x 725.077,20 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Screw dia. x lead 50x50
Menet 50.0
d1 53.58
d2 50.0
d3 44.05
l1 3000.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,45x10-3
Anyag Acél
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot