Menü Keresés

Golyós görgő 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

A golyós átvezetőegység szénacél csapágyakat tartalmaz, horganyzott préseléssel, és anyával ellátott menettel szerelhető. Használható olyan alkalmazásokban, mint a rakomány- és poggyászkezelés, az összeszerelő sorok és a gépi rakodás.
Essentra cikkszám:

10301753

Gyártói cikkszám:

550978

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 49 2.415,3614 Ft
50 + 1.802,505 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

60.384 Ft

25 x 2.415,3614 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó átmérője 19.0 mm
Teherbírás lefelé mutató golyóval 10.0 kg
Teherbírás felfelé mutató golyóval 20.0 kg
Fej hossza 30.2 mm
Teljes magasság 65.2 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 8301300000
Teljes anyag Cink
Rögzítés módja Menetes szár
Csapágygolyó anyaga Szénacél
Típus Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású
Átmérő 32.14 mm
Tájolás Fel/le

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot