Menü Keresés

Golyós görgő 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

A golyós átvezetőegység szénacél csapágyakat tartalmaz, horganyzott préseléssel, és anyával ellátott menettel szerelhető. Használható olyan alkalmazásokban, mint a rakomány- és poggyászkezelés, az összeszerelő sorok és a gépi rakodás.
Essentra cikkszám:

10301784

Gyártói cikkszám:

550981

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 6.105,513 Ft
20 - 39 2.909,4046 Ft
40 + 2.171,1992 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.106 Ft

1 x 6.105,513 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó átmérője 25.4 mm
Teherbírás lefelé mutató golyóval 25.0 kg
Teherbírás felfelé mutató golyóval 55.0 kg
Fej hossza 39.7 mm
Teljes magasság 62.7 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 8301300000
Teljes anyag Cink
Rögzítés módja Menetes acél
Csapágygolyó anyaga Szénacél
Típus Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású
Átmérő 39.7 mm
Tájolás Fel/le

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot