10301814
550984
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 6.420,6363 Ft |
20 - 39 | 3.055,7878 Ft |
40 + | 2.280,4419 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágygolyó átmérője | 25.4 mm |
---|---|
Csapágygolyó átmérője | 1 in |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 25.0 kg |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 25.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 55.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 121.3 lbs |
Fej hossza | 39.7 mm |
Fej hossza | 1.563 in |
Teljes magasság | 82.7 mm |
Teljes magasság | 3.256 in |
Menetméret | M8 |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Teljes anyag | Cink |
Rögzítés módja | Menetes szár |
Csapágygolyó anyaga | Szénacél |
Típus | Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású |
Átmérő | 39.7 mm |
Átmérő | 1.563 in |
Tájolás | Fel/le |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.