Menü Keresés

Golyós görgő 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with zinc stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra cikkszám:

10301838

Gyártói cikkszám:

550986

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 22.669,1792 Ft
25 - 49 10.795,9152 Ft
50 + 8.056,6512 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

22.669 Ft

1 x 22.669,1792 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó átmérője 25.4 mm
Teherbírás lefelé mutató golyóval 25.0 kg
Teherbírás felfelé mutató golyóval 55.0 kg
Fej hossza 6.3 mm
Teljes magasság 41.3 mm
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Cink
Rögzítés módja Talpas rögzítés
Csapágygolyó anyaga Rozsdamentes acél
Típus Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású
Átmérő 39.7 mm
Tájolás Fel/le

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot