Menü Keresés

Golyós görgő 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

This mini ball transfer unit has an angled head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra cikkszám:

10301944

Gyártói cikkszám:

550997

37 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 9.661,4326 Ft
100 + 7.210,02 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

483.072 Ft

50 x 9.661,4326 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó átmérője 7.9 mm
Teherbírás lefelé mutató golyóval 15.0 kg
Fej hossza 12.5 mm
Teljes magasság 20.5 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7318190090
Teljes anyag Alumínium
Rögzítés módja Menetes szár
Csapágygolyó anyaga Rozsdamentes acél
Típus Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású
Átmérő 15.0 mm
Tájolás Fel

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot