Menü Keresés

Golyós görgő 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and can be installed using a thread with nut. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra cikkszám:

10302217

Gyártói cikkszám:

551024

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 47.298,031 Ft
20 - 39 22.525,0362 Ft
40 + 16.809,7248 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

47.298 Ft

1 x 47.298,031 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó átmérője 39.7 mm
Teherbírás lefelé mutató golyóval 60.0 kg
Teherbírás felfelé mutató golyóval 140.0 kg
Fej hossza 54.8 mm
Teljes magasság 96.8 mm
Menetméret M10
Szín Natúr
Vámtarifaszám 8301300000
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Rögzítés módja Menetes szár
Csapágygolyó anyaga Rozsdamentes acél
Típus Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású
Átmérő 55.5 mm
Tájolás Fel/le

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot