10302224
551025
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 11.718,646 Ft |
20 - 39 | 5.580,9366 Ft |
40 + | 4.164,8789 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágygolyó átmérője | 19.0 mm |
---|---|
Csapágygolyó átmérője | 0.748 in |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 10.0 kg |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 10.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 25.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 55.1 lbs |
Fej hossza | 30.2 mm |
Fej hossza | 1.189 in |
Teljes magasság | 60.2 mm |
Teljes magasság | 2.37 in |
Menetméret | M8 |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
Rögzítés módja | Menetes szár |
Csapágygolyó anyaga | Rozsdamentes acél |
Típus | Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású |
Átmérő | 32.1 mm |
Átmérő | 1.264 in |
Tájolás | Fel/le |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.