10302408
551043
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 51.217,3765 Ft |
20 - 39 | 24.391,4476 Ft |
40 + | 18.202,5696 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágygolyó átmérője | 39.7 mm |
---|---|
Csapágygolyó átmérője | 1.563 in |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 60.0 kg |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 60.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 140.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 308.6 lbs |
Fej hossza | 11.9 mm |
Fej hossza | 0.469 in |
Teljes magasság | 57.0 mm |
Teljes magasság | 2.244 in |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
Rögzítés módja | Talpas rögzítés |
Csapágygolyó anyaga | Rozsdamentes acél |
Típus | Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású |
Átmérő | 55.5 mm |
Átmérő | 2.185 in |
Tájolás | Fel/le |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.